2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: P210FM-0405-06
- 재질: iglidur® P210
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 6 mm
- b2 0.8 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
- 낮은 흡습성
- 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
- 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
- 모서리 집중 하중 시 양호
- 무급유 및 유지보수 없음
- 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® P210 | 피봇, 롤링 어플리케이션 등을 위한 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 우수한 마찰 계수와 내마모성
대표적인 적용 분야
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 낮은 수분 흡습율
- 피봇 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
- 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 우수한 성능
- 편하중에 강함
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
대표적인 적용 분야
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)