2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: J350FM-0608-04
- 재질: iglidur® J350
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 뛰어난 내구성 - 다양한 샤프트와 하중에서 사용 가능
- 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
- 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
- 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
- 중하중-고하중용
iglidur® J350 | 온도에 따른 안정적인 형태 유지와 내구성 - 많은 샤프트 및 하중 집합체와 함께 사용할 수 있습니다.
회전형 애플리케이션을 위한 우수한 재질 - 다양한 스틸 샤프트에 사용할 수 있습니다. iglidur® J350을 사용하면 2MPa에서 50MPa 사이의 하중에서 사용 수명을 늘릴 수 있습니다. 고온 내성은 광범위한 적용 분야를 보장합니다.
대표적인 적용 분야
- 자판기
- 자동차
- 유리 산업
- 기계 공학
언제 사용하나요?
- 중간 및 높은 하중에서 회전을 위한 고내마모성 재질을 찾고 있을 때
- 고온을 위한 저비용 재질을 찾고 있을 때
- 최대 +150°C의 프레스 핏이 필요할 때
- 높은 하중에서 높은 내마모성이 필요할 때
- 재질이 충격에 노출될 때
언제 사용하지 않아야 하나요?
- 지속적으로 +180°C 이상의 온도에서
- 가장 낮은 마찰이 필요한 경우
- 비용 효율적인 저마찰 재질이 필요한 경우
- 주변 속도가 빠른 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?