igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
내부 높이 [Hi]
40 mm
최대 케이블 직경
36 mm

개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
40 mm
곡률 반경 [R]
63 mm
품목 구성 및 가격 계산
탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 19,849 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가KRW 714,567
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 리스트
(1)e체인
품번 : E6.40.040.063.0.ESDKRW 714,567
ESD energy chain series E6.40 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 40mm어플리케이션
igus-icon-checkunsupport
글라이딩
버티컬 행잉
에너지 체인
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063