언어 변경 :

이동 애플리케이션용 케이블에 대한 새로운 테스트 표준으로 해상에서의 신뢰성 보장
igus® GmbH와 DNV 선급협회는 이동 애플리케이션용 케이블이 복잡하고 비용이 많이 드는 특별 승인 없이 선박 및 해양 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 새로운 테스트 표준을 공동 개발했으며, 현재 총 387개의 체인플렉스® 케이블이 igus® 의 e-체인® 에서 영구 이동 케이블 형식 승인을 획득했습니다. 이로써 에너지 체인 애플리케이션 전용 케이블로는 세계 최초로 이 인증을 획득하게 되었습니다.
이 특수 적용 분야에 안전하고 적합한 제품을 공급하기 위해 쾰른의 igus® GmbH는 DNV 선급협회와 협력하여 새로운 테스트 절차를 개발하고 체인플렉스® 케이블의 인증을 받았습니다.
새로운 테스트 절차 개발 필요
DNV와 같은 선급 협회는 일반적으로 국제 표준을 준수하는 승인을 발급합니다. 대부분의 경우, 이는 화재 동작 또는 기타 요구 사항, 특히 재료에 대한 특수 사양을 참조합니다.
3년 이상의 긴 인증 기간 동안 가장 다양한 분야를 조사하며 쌓아온 두 회사의 전문 지식을 바탕으로 선박 및 해양 애플리케이션의 에너지 체인에 사용되는 케이블에 대한 최초의 인증이 이루어졌습니다.

자동화와 디지털화는 해양 산업에 어떤 도전 과제와 어떤 이점을 제공할까요? DNV GL과 같은 유능한 기관으로부터 부품 인증을 받기 위해 기업이 엄격한 테스트 기준을 어떻게 충족할 수 있을까요? 시추 플랫폼 및 선박의 공급업체, 플랜트 건설업체 및 운영업체는 케이블과 같은 인증된 부품을 사용함으로써 어떤 기회를 얻을 수 있을까요?
제어 케이블
chainflex® 케이블 CF9.UL 및 CF10.UL(PDF), CF77.UL.D 및 CF78.UL(PDF)
버스 케이블
chainflex® 케이블 CFBUS.PUR(PDF), CFBUS(PDF), CFBUS 이더넷(PDF), CFBUS.PUR 이더넷(PDF)
광섬유 케이블 (광섬유 케이블)
체인플렉스® 케이블 CFLG.LB.PUR(PDF)
측정 시스템 케이블 및 데이터 케이블
chainflex® 케이블 CF111.D 및 CF113.D (PDF)
CF112 및 CF211. PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
모터 케이블 및 서보 케이블
chainflex® 케이블 CF300.UL.D, CF310.UL 및 CFPE(PDF), CF27.D(PDF) CF34.UL.D 및 CF35.UL(PDF)

NEK 606은 해양 애플리케이션용 케이블에 대한 노르웨이 표준입니다. 301 체인플렉스® 케이블은 NEK 606 표준의 요구 사항을 충족합니다.
제어 케이블
데이터 케이블
측정 시스템 케이블
서보 케이블

스마트 센서가 탑재된 최신 세대의 P4.1 롤 e-체인
롤러 에너지 체인은 약 20년 동안 장거리 이동을 위한 에너지 공급 장치로 검증되었습니다. 당사의 모든 선형 에너지 체인 시스템을 구별하는 성공적인 설계에 더해 스테인리스 스틸 롤러가 추가되어 에너지 체인이 고강도 애플리케이션을 위한 에너지 공급 장치로 업그레이드되었습니다. 에너지 체인이 구르면서 미끄러지지 않기 때문에 진동이 적고 조용하게 작동합니다. 롤러가 없는 디자인보다 마모가 훨씬 적고 이동에 필요한 전력도 최대 57%까지 낮습니다.

이동 케이블을 위한 최대 규모의 실험실. 25년의 경험. 3,800m² 테스트 면적

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간