배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D

24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PUR
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • 난연성
  • 오프쇼어 산업
  • 냉각수 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 노치치 방지
  • 전체 쉴드
  • PVC 무함유유
  • chainflex® 등급: 4.2.3.1

어플리케이션
chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D
 
대표적인 적용 분야
  • 중하중용
  • 대부분의 오일에 내성
  • 직접적인 복사열이 없는 실내 및 실외 어플리케이션
  • 비지지 이동 및 10 m 이하의 글라이딩 적용
  • 가공 장치/공작기계, 저온 어플리케이션

보증 조건에 따라 보장 가능한 사용 수명
자세한 정보: chainflex®
더블 스트로크*    5백만750만1천만
온도,최대 속도 [m/s]최대 가속도이동 거리최소 곡률반경 [factor x d]최소 곡률반경 [factor x d]최소 곡률반경 [factor x d]
시작/종료 [°C]비지지글라이딩[m/s2][m]   
-25 / -15    12.513.514.5
-15 / +7010250≤ 10101112
+70 / +80    12.513.514.5
* 더 많은 더블 스트로크도 가능합니다 - 자세한 서비스 수명은 문의 바랍니다. 24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
<익스프레스 24시간 내 배송 가능 제품>
  • CF270.UL.15.04.D
  • CF270.UL.15.15.02.01.D
  • CF270.UL.40.15.02.01.D

     
인증 및 표준
UV 내성
보통 오프쇼어 산업
NEK 606 - status 2009에 따라 MUD-내성 난연성
IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1에 따름 실리콘 무함유
페인트 점착에 영향을 줄 수 있는 실리콘 무함유(PV 3.10.7 – status 1992에 따름). 할로겐 무함유
EN 60754에 따름 NFPA
NFPA 79-2012 12.9장에 따름 EAC
No. TC RU C-DE.로 인증됨. ME77.B.01255으로 인증됨 CTP
no. C-DE. PB49.B.00420로 인증됨 무연
2011/65/EU(RoHS-II)에 따름 CEI
CEI 20-35에 따름 청정실
ISO Class 1에 따름. 외피 재료는 CF27.07.05.02.01.D 준수, ISO 표준 14644-1에 따라 IPA가 테스트 완료 DESINA
VDW, DESINA 표준에 따름 UL/CSA AWM
스타일 10989 및 21223, 1000V, 80°C
기술 데이터
다운로드
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.