igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 요구사항: 중간급 어플리케이션용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 노치치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 실리콘 무함유
- PVC 무함유유
- UV 내성
- chainflex® 등급: 4.4.3.1
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.01.04
(4x0.14)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |||
| 시작/종료 [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
| -15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간