chainflex® 모터 케이블 CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
3 의 1
CF310.UL.25.01 product image
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
CF310.UL.25.01 video
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성: 높음
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • chainflex® 등급: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCF310.UL.25.01
(1x2.5)C

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담