chainflex® 모터 케이블 CF300.UL.D

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. 압력 압출, 난연성 TPE 혼합물
2. 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물
3. 특히 구부러짐에 강한 구리선으로 제작된 편조 도체 버전
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
4 의 1
chainflex® 모터 케이블 CF300.UL.D
1. 압력 압출, 난연성 TPE 혼합물
2. 기계적으로 고품질의 TPE 혼합물
3. 특히 구부러짐에 강한 구리선으로 제작된 편조 도체 버전
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
chainflex® 모터 케이블 CF300.UL.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 초고하중용
  • TPE 외피
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 프리
  • UV 내성: 높음
  • 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4.0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담