단종예정품목
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 고강도 애플리케이션을 위한 등급 유리 섬유 케이블
- PUR 외피
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- 난연성
- 해양 플랜트
- 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
- UV 내성
- 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitCFLG.2LB.PUR.50/125
2x50/125
igus-icon-info
이 부분은 단종된 모델입니다.
이 부분은 단종된 모델입니다.
대표적인 적용 분야
| 더블 스트로크* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
| 범위 [°C] |
R 분.[계수 x d] |
R 분. [Factor x d] |
R 분.[계수 x d] | R 분. [계수 x d] |
R 분.[계수 x d] | R 분. [계수 x d] |
| -35 / -25 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7.5 | 6 | 8.5 | 7 | 9.5 |
| +70 / +80 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 본 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용해 보세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간