chainflex® 제어 케이블 CF77.UL.D

단종예정품목
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
igus-icon-lupe
3 의 1
CF77.UL.160.05.D product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
  • 요구사항: 비틀림 어플리케이션용용
  • 외피: PUR
  • 냉각수 내성
  • 노치치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • chainflex® 등급: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16.0
VDW, DESINA 표준에 따름
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시