chainflex® 모터 케이블 CF34.UL.D

단종예정품목
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
play iconCF34.UL.60.04.O.PE.D video
igus-icon-lupe
3 의 1
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D video
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성: 높음
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCF34.UL.60.04.O.PE.D
4x6.0
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시