언어 변경 :
하이브리드 에너지 체인 YE는 가벼운 플라스틱과 강한 강철이 결합된 최고의 조합으로 높은 지지대 없는 이동을 쉽게 처리할 수 있습니다. 건설 기계 및 리프팅 장비의 요구 사항을 충족하기 위해 개발되었습니다. 요구 사항은 컴팩트한 크기와 최소한의 무게로 가능한 최대 비지지 길이를 제공하는 것이었습니다. 그러나 순수 강철 에너지 체인은 조립 비용과 무게가 높다는 단점이 있습니다. YE 시스템은 강철 요소의 높은 강도와 플라스틱 부품의 가벼운 무게 및 유연성을 결합한 제품입니다. 또한 진동에 의해 풀릴 수 있는 나사, 리벳, 볼트를 사용하지 않습니다.

완벽한 에너지 체인 시스템으로 시간과 비용을 절약하세요. 적합한 액세서리를 찾는 데 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다. 건설 기계, 체리 피커, 텔레스코픽 로더, 건설 기계에 적합합니다.
지금 구매하세요!1비교가능한 크기의 순수 스틸 체인
2동급플라스틱 전자 체인과 비교

5kg/m 충전 무게에서 지원되지 않는 길이 FLG
이구스는 업계 최대 규모의 테스트 실험실에서 YE(HD)와 E4.1을 비교했습니다. 두 시스템 모두 5kg/m의 추가 하중에서 직선 상부 런으로 지지되지 않은 길이를 기준으로 평가했습니다.
결과:
5kg/m의 추가 하중을 가했을 때 YEHD.112 시리즈는 최대 7.1m, E4.112 시리즈는 4.5m까지 무지지 상태로 이동할 수 있는 것으로 나타났습니다. YE.56 시리즈는 지지대 없이 최대 5.5m, E4.56 시리즈는 3.4m까지 이동할 수 있습니다. YE.42 시리즈는 최대 4.6m, E4.42 시리즈는 최대 2.4m까지 지원 없이 이동할 수 있습니다.
건설 현장, 소방대, 할리우드 영화 촬영 현장: 경사축과 텔레스코픽 익스텐션이 있는 고소 작업 플랫폼은 전 세계에서 사용되고 있습니다. 설계자는 가볍고 견고하며 내구성이 뛰어나고 유지보수가 쉬운 에너지 공급 시스템을 필요로 합니다. 따라서 제조업체는 수십 년 동안 연구 개발에 투자해 왔습니다. 이 백서에서는 고소 작업 플랫폼과 기타 기계 및 애플리케이션을 위한 YE 하이브리드 체인의 장점에 대해 알아볼 수 있습니다.

체리 피커의 표준 스틸 에너지 체인과 igus YE 하이브리드 에너지 체인 비교
이구스 제품의 품질을 직접 확인해 보세요. 샘플 박스에는 텔레스코픽 익스텐션과 경사축에 사용할 수 있는 다양한 이구스 솔루션이 들어 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간