볼 이송 장치

깨지기 쉬운 또는 무거운 물건 은 볼 이송 장치로 큰 힘 들이지 않고 이동할 수 있습니다. igus의 xiros® 볼 이송장치를 사용하면 최대 1,470 N 의 하중을 쉽게 운반할 수 있으므로 무거운 물품을 어떤 방향으로도 운반할 수 있습니다. 당사의 xirodur® 소재는 내마모성 및 서비스 수명 이 특징입니다. 당사의 볼 이송 유닛은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 볼 직경: 5, 8, 12, 15, 22 30mm. 플라스틱으로 제작된 솔루션 외에도 스테인리스 스틸로 제작된 컨베이어 볼이 있는 볼 이송 유닛도 제공합니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담