언어 변경 :

샘플 상자에는 의료 기술의 요구 사항에 이상적으로 적합한 광범위한 제품 포트폴리오에서 특별히 엄선된 다양한 고성능 폴리머와 케이블이 들어 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
iglidur**® 플레인 베어링은** 금속 플레인 베어링을 대체할 수 있는 유지보수가 필요 없고 비용 효율적인 대안입니다. 플라스틱 소재에 포함된 고체 윤활제 덕분에 추가 윤활이 필요하지 않습니다. 상자에는 네 가지 재질로 만들어진 플랜지 부싱이 들어 있습니다:
고성능 플라스틱으로 제작된 에너지 체인은 애플리케이션에서 안전한 케이블 라우팅을 보장합니다. 견고하고 가벼우며 조용하고 쉽게 열고 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 이동 방향, 하중 용량, 설치 공간 또는 고온, 물 및 화학 물질과의 접촉과 같은 특수한 환경 조건 등 각 애플리케이션 매개변수에 따라 맞춤화된 다양한 변형을 제공합니다.

샘플 박스에는 E6 시리즈의 클린룸 호환 e-체인(® )이 흰색으로 들어 있습니다:
깊은 홈 볼 베어링 금속 볼 베어링과 달리 xiros 플라스틱 볼 베어링은 외부 윤활이 필요하지 않습니다. 조용하고 비용 효율적이며 부식에 강합니다. 고온 및 화학물질에 대한 내성이 높은 소재는 물론 ESD 및 FDA 소재 등 다양한 소재를 제공하여 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

샘플 박스에는 스테인리스 스틸 볼이 포함된 비용 효율적인 올라운더 xirodur® B180이 들어 있습니다:
igubal**® 구형 플레인 베어링은** 정렬 불량을 보정하고 모서리 압력을 방지합니다. 윤활유를 사용하지 않고 부식과 화학물질에 강하며 금속 제품보다 가볍습니다. 건식 작동으로 윤활유 및 관련 유지보수 작업 비용이 들지 않습니다. 페데스탈 및 플랜지 베어링, 로드 엔드, 커플링 로드 및 클레비스 조인트 조합을 포함한 다양한 설계를 보유하고 있습니다.

샘플 박스에는 애니구발 ® ESTM 필로우 블록 베어링이 들어 있습니다:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간