반응 용기용 충전 시스템의 무급유 리드 스크류 및 리니어 기술

바이오 분석의 충진 시스템

프로필

  • 필요 사항: 컨테이너 공급을 위한 선형 기술 구성 요소와 그리퍼의 스트로크 이동
  • 요구 사항: 클린룸 호환, 외부 윤활이 필요 없음, 유지보수가 필요 없음, 경량, 정밀도, 빠른 가용성
  • 산업 분야 의료 기술
  • 고객의 성공 사용된 드라이스핀® 나사산 스핀들과 드라이린® 선형 가이드는 플라스틱에 고체 윤활제가 내장되어 있어 위생적으로 청결하게 작동합니다. 윤활유를 사용하지 않으므로 오염과 유지보수 비용이 발생하지 않습니다. 이 구성품은 낮은 마찰 계수, 가벼운 무게, 쉬운 설치로 높은 점수를 받았습니다.

주입 시스템 작동 방식

반응 용기는 진동 컨베이어를 통해 전자동 시스템으로 느슨하게 공급되고 보호되며 일렬로 깔끔하게 픽업 위치로 이동합니다.

위에서 그리퍼가 집게로 조심스럽게 잡고 벽이 얇은 용기를 하나씩 제거합니다. 그런 다음 펌프 장치로 이동하여 채웁니다.

충전 후 용기가 밀봉됩니다. 그러면 그리퍼 또는 집게가 열리고 용기가 이미 용기로 공급된 폴리스티렌 스탠드 상자에 부드럽게 떨어집니다.

문제

솔루션

"먼지는 우리의 가장 큰 적입니다. 어떠한 경우에도 테스트를 위조할 수 있는 오염 물질을 취급하는 것은 허용되지 않습니다. 이 경우 100% 보장됩니다."

만프레드 뤼디거

바이오메디컬 분석 엔지니어, 바이오애널리틱 GmbH

"우리는 처음부터 현장의 요구 사항으로 인해 무급유 드라이린® 리니어 제품을 사용해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 그들은 이미 여러 번 스스로를 증명했습니다."

크리스티안 바우만

Bernd J. (FH), 바우만 건설

바이오 분석용 반응 용기 충전 시스템의 사다리꼴 나사산 스핀들
igus® 폴리스티렌 박스가 있는 제품 및 용기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담