언어 변경 :
제초제를 사용하지 않는 잡초 방제 - 유기농 농가뿐만 아니라 점점 더 많은 일반 농가에서도 이러한 목적으로 호잉 기술을 사용하고 있습니다. 빠르고 유지보수가 필요 없으며 유연하게 조정할 수 있는 기계를 만들기 위해 samo Maschinenbau GmbH는 완전히 새로운 호잉 유닛인 VarioCHOP을 개발했습니다. 이 장치를 사용하면 트랙터 운전석에서 직접 작업 폭을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 잡초 방제 시간을 더욱 절약하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이 최신 장치의 유지보수가 필요 없고 신뢰할 수 있도록 엔지니어들은 igus의 무급유 폴리머 플레인 베어링 기술을 선택했습니다®.
"우리는 윤활이 필요 없고 견고하며 비용 효율적인 소재를 찾고 있었기 때문에 igus의 iglidur® 베어링을 선택하게 되었습니다.®"
클레멘스 올마이어, 삼오 마스키넨바우 GmbH의 매니징 파트너

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간