언어 변경 :

산업: 작업 장비 - 고압 세척기로 표면을 청소하기 위한 외골격
고객 요구 사항: 부식 및 유지보수가 필요 없는 베어링 포인트로 오염으로부터 보호하고 높은 신뢰성 제공
이구스 솔루션®: 드라이린® 선형 기술 및 이글리듀어® 베어링
아우프라텍은 이 어플리케이션에 드라이린® 선형 기술 및 iglidur® 베어링을 사용하여 실버 마누스® 2023을 받았습니다.

로봇 배송 서비스
드라이린® N 로우 프로파일 가이드 시스템으로 미리 정의된 목적지에서 배송에 특화된 셀프 가이드 로봇입니다.

최대 벨로리프트
Rad9의 최대 벨로리프트는 igus® W 더블 레일과 리니어 하우징을 사용하여 자전거를 장착할 수 있습니다®.

지자체 차량
드라이린® W 더블 레일 WS와 igus® 의 드라이린® W 하우징 베어링이 장착된 Fiedler의 지자체 차량 .

SLIDE
인짐니어링의 슬라이드는 드라이린® W 프로파일 가이드와 igus® 의 드라이린® W 하우징 베어링으로 구성되어 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간