언어 변경 :
이보 쿤체 인더스트리디자인은 실험실 공정 자동화를 위한 저비용 핸들링 유닛을 개발했으며, 이를 위해 iglidur® 플레인 베어링을 사용했습니다. 처음에는 샘플 플레이트를 이동하기 위해 기존의 그리퍼를 사용했습니다.
그리퍼는 가반 하중에 비해 사하중이 높았기 때문에 전체 핸들링 유닛이 무거워졌습니다. 따라서 그리퍼의 메커니즘을 단순화하여 무게를 줄이는 것이 목표였습니다. 그리퍼의 iglidur® 플레인 베어링은 두 가지 역할을 담당합니다: 회전하는 그리퍼의 클램핑과 그리퍼 축의 회전입니다.

1미터의 스테인리스 스틸 와이어와 플레인 베어링만 있으면 깔끔한 디자인의 그리퍼를 사용할 수 있으며, 회전 기능 덕분에 핸들링 유닛의 전체 이동 방향을 절약할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 와이어는 고리처럼 시료 플레이트 주위에 배치되어 단단히 당겨집니다. 그 결과 그리퍼가 시료 플레이트를 단단히 잡고 A에서 B로 이동할 수 있으며, 컴팩트하고 심플한 디자인으로 실험실 벤치 아래에 핸들링 유닛을 설치할 수 있습니다.
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간