주입 펌프: 플라스틱 플레인 베어링으로 고정밀 투약 지원

작동 중인 주입 펌프(사진: B. Braun Melsungen AG)

문제

솔루션

"때로는 이러한 애플리케이션에 고성능 폴리머가 필요하지 않을 때도 있고, PE 부품으로도 충분할 때도 있습니다. 하지만 우리는 igus의 품질과 배송 능력에 깊은 인상을 받았습니다. 그렇기 때문에 기술적으로 필요하지 않더라도 이 베어링을 사용하는 것을 선호합니다."

더크 알제츠 박사

수석 엔지니어 인퓨전 펌프 컴팩트 시리즈, B. Braun Melsungen AG

병원을 위한 "풀서비스 제공업체"

수술실에는 환자당 최대 24개의 관류기가 필요합니다. (사진: B. Braun Melsungen AG)

새로운 퍼퓨저 시리즈

컴팩트 플러스 시리즈 인퓨전 펌프(사진: B. Braun Melsungen AG) (사진: B. Braun Melsungen AG)

1992년부터 성공적으로 사용 중인 이구스 폴리머 베어링

iglidur J로 제작된 플레인 베어링은 컴팩트 플러스 퍼퓨저의 고정밀 리니어 펌프 드라이브용 가이드 캐리지의 장착을 담당합니다.

주요 요구 사항: 제한된 공간에서 느리고 부드러운 움직임

더크 알제츠 박사, B. 브라운 멜성겐 AG의 주입 펌프 수석 엔지니어(오른쪽). 사진 왼쪽: 울프 호퉁, igus SE & Co. KG 의료 기술 산업 매니저

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담