뿌리 볼 리프터라고 불리는 나무 이식 기계는 비용 대비 효과가 매우 뛰어나며 시간을 절약하고 원활하게 사용할 수 있습니다. 오늘날 조경 분야에서 오피츠의 기계가 없는 것은 상상할 수 없습니다.
플레인 베어링은 기계의 가장 다양한 영역에서 사용됩니다. 예를 들어, 유압 스페이딩 실린더의 짐벌 서스펜션과 프레임 부품의 힌지 및 잠금 장치를 열고 닫는 데 사용됩니다. 또한 트럭에 장착되는 대형 장비의 피벗 지점에 있는 플레인 베어링은 메인 암과 스위블 암 사이의 안전한 연결을 보장합니다.
기능, 내구성 및 유연성은 루트 볼 리프터의 기술 설계에서 고려되는 주요 요소입니다. 따라서 기계에 사용되는 플레인 베어링의 경우 윤활유가 필요 없고 수명이 길어야 한다는 점에 중점을 두었습니다.
특히 강한 힘으로 지속적으로 흙을 눌러야 하는 스페이드에는 튼튼한 부품이 필요합니다. 대형 장비의 스페이드는 이론적으로 150,000N의 힘을 사용하여 15톤을 아래로 누를 수 있습니다.
수분과 넓은 온도 범위도 부품 선택에 중요한 역할을 합니다.
이전 솔루션은 건메탈로 사내에서 정교하게 제작되었습니다. 이로 인해 많은 시간이 소요될 뿐만 아니라 베어링을 윤활해야 하므로 환경에도 영향을 미쳤습니다. 반면 건메탈 베어링은 벽 두께가 2mm로 매우 일반적이기 때문에 상대적으로 넓은 설치 공간이 필요했습니다.