언어 변경 :
항만 크레인 > 실내 크레인 > 조선소 크레인 > 벌크 제품 크레인 > 실외 크레인
무거운 하중, 긴 작동 시간, 다양한 기상 조건 등 항만 시설의 크레인은 최고의 성능을 제공해야 합니다. 바로 이 곳에서 에너지 체인과 유연한 케이블이 사용됩니다. 이 제품은 부식에 강하고 유지보수가 필요 없는 소재와 긴 사용 수명 덕분에 수년 동안 10,000개 이상의 항구에서 그 가치를 입증해 왔습니다. 선박-육상 크레인, 벌크 핸들링 크레인, RTG, RMG, 골리앗 크레인, 스프레더, 리치 스태커 등에 적용됩니다. 납기 압박이 있고 안전이 보장되어야 하는 경우, e-chain® 은 버스바 시스템, 페스토닉 및 전동 드럼에 대한 안정적이고 유지보수가 적으며 조용한 대안이 될 수 있습니다.
생산 및 조립 홀과 같이 건물 내에서 하중을 머리 위로 이동하기 위해 설계되었습니다: 오버헤드 크레인. 다운타임이 적고 유지보수 요구 사항이 적으며 시스템의 기능적 안전성은 경제적 관점뿐만 아니라 산업 안전 측면에서도 바람직합니다. 당사의 에너지 공급장치는 다양한 작동 조건뿐만 아니라 국제 시장의 다양한 표준에 맞게 개발되었습니다. 완전한 시스템 또는 개별 구성 요소로 항상 최적으로 설계되고 예측 가능한 서비스 수명을 제공합니다.
조선소 크레인은 일반적으로 높은 적재 용량과 트롤리의 긴 이동 거리가 특징이며, 최대 200m까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 케이블 무게가 무거우므로 에너지 체인은 항상 안정적으로 작동하고 가이드 케이블을 보호해야 합니다. 동시에 특히 조선소에서는 컴팩트하고 공간 절약형 솔루션도 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하기 위해 발루프는 고객에게 긴 이동 거리와 높은 중량을 위한 고강도 에너지 체인, 케이블 및 가이드 트로프의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

현재 상하이 푸동 지역의 남부 항구에는 세 대의 조선소 크레인이 가동 중입니다. 거대한 리프팅 요소에 대한 에너지 및 데이터 공급은 플라스틱 에너지 체인 시스템을 통해 실현됩니다.
적용사례 보기벌크 상품 크레인은 여러 측면에서 케이블 솔루션에 대한 요구 사항이 매우 까다롭습니다: 벌크 상품의 운송 경로는 수백 미터에 달할 수 있으며, 모든 구성 요소는 일 년 내내 실외의 기상 조건을 견딜 수 있어야 합니다. 그러나 예를 들어 광석, 모래 또는 자갈을 운반할 때 먼지와 분진이 많이 발생하기 때문에 매우 견고하고 부식에 강하며 유지보수가 필요 없고 수명이 긴 에너지 체인이 필요합니다.

이 분필 채굴용 버킷 휠 굴삭기의 스프레더에 안전하고 유지보수가 적은 에너지를 공급하기 위해 강력한 e-loop® 에너지 공급 시스템이 사용됩니다.
적용사례 보기실외에서 사용되는 크레인 시스템과 케이블 가이드는 특히 열악한 환경 조건으로부터 보호되어야 합니다. 부식, 강풍, 마모에 대한 높은 내성과 종종 보호되지 않는 에너지 공급의 마모는 일상적인 작업에서 긴 서비스 수명과 지속적인 계획 신뢰성을 보장합니다.

재생 크레인 거더에 장착된 이 크레인 트롤리는 실외에서 이동합니다. 따라서 주행 바퀴의 베어링은 가능한 한 유지보수가 필요 없고 내후성이 뛰어나야 합니다.
적용사례 보기
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간