고객의 성공 2000년 선박 로더의 최종 시운전 이후 에너지 체인에 고장이 발생하지 않았습니다.
애플리케이션의 기술 데이터:
이 선박 로더의 운반 능력은 시간당 720톤입니다. 이 로더는 분당 20미터의 속도로 195미터의 이동 길이로 이동합니다. 다양한 유형과 일관성을 가진 수많은 벌크 자재를 처리합니다. 다른 로더를 제거하고 높은 용량 활용도를 위해 로더의 개조는 처음부터 항상 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되어야 했습니다. 교체 시스템을 통한 이중화가 부족하더라도 가동 중단 시간이 길어져서는 안 됩니다. 2000년 이 하역기가 마침내 시운전을 시작한 이래로 에너지 체인에 기계나 케이블과 관련된 결함은 발생하지 않았습니다. 케이블이나 체인 링크를 교체할 필요가 없었습니다.
완전히 활용
에너지 체인은 1미터 단위로 배송되어 현장에서 조립되고 케이블이 장착되었습니다. 모터 케이블과 전체 시스템을 제어하는 지멘스 PLC 7 프로그래머블 로직 제어 시스템용 케이블을 포함한 모든 BUS 및 제어 케이블은 폭이 300mm에 불과한 체인(타입 E 4/4, 시리즈 5050 )을 통해 라우팅됩니다. 신호 전송을 방해할 수 있는 유도성 간섭 필드는 BUS와 제어 케이블의 특수 차폐를 통해 방지되었습니다. 체인에 사용된 모든 전원 및 제어 케이블은 체인플렉스®® 케이블 프로그램에서 제공합니다.