언어 변경 :
철도 기술 공급업체인 "Corus Rail", 워킹턴(영국)은 실내 및 실외 크레인의 유지 보수와 효율성을 위해 제철소에서 바람에 자유롭게 매달려 있던 기존 페스토닝을 당사의 에너지 체인으로 교체했습니다. 완전히 조립된 새로운 케이블 캐리어 시스템은 E4/4 "Heavy Duty" (HD) 시리즈의 견고한 플라스틱 에너지 체인, 알루미늄 가이드 트로프 및 체인플렉스® 케이블로 구성되어 있으며, 모두 열악하고 부식성이 강한 환경에서 동적으로 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
"레디체인® 케이블 캐리어 시스템은 작동이 안정적이며 유지보수가 필요 없습니다. 또한 설치 및 백업 시 igus® 의 지원 덕분에 처음부터 모든 어려움이 제거되었습니다. [...] {케이블 캐리어 시스템은 설치만 하면 되었고 지금은 거의 잊을 수 있을 정도로 모든 것이 잘 작동하고 있습니다."
리치 프로핏, 코러스 레일 전기 엔지니어

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간