폐기물 소각장의 열악한 환경을 위한 안정적인 에너지 공급
바이스바일러의 폐기물 소각장 운영자는 엔드레스하우저의 에너지 체인 시스템의 전문성과 신뢰성에 의존하고 있습니다.
에슈바일러 폐기물 소각장에서는 기존 트레일링 케이블을 열악한 환경 조건에서 사용할 수 있도록 처음부터 개발한 에너지 체인으로 교체했습니다. 70미터 길이의 크레인 활주로에 체인을 설치하는 작업은 소각 라인이 가동되는 동안 진행되었기 때문에 물류 및 조정에 대한 요구가 높았습니다.
"일반적으로 크레인 런웨이의 에너지 체인은 트레일링 케이블보다 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 추가 플랫폼 없이도 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 트레일링 케이블을 제거하면 크레인 활주로를 따라 통로를 위한 추가 공간이 생겨 전체 크레인 유지보수가 더 쉬워집니다."
볼프강 크렙스, RWE Power AG의 전기 및 제어 기술 관리자
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성
배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간