오늘날 쾰른 소재 igus® SE & Co. KG의 매우 견고한 폴리머 체인은 전체 여정에서 시스템의 호스를 안전하게 안내하는 데 사용됩니다. 이 제품은 특히 견고한 E4.1 시리즈의 유지보수가 필요 없는 모델인 E4.350으로, 양쪽에서 열 수 있으며 수많은 애플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 퇴비화 및 하수 처리장, 공구 및 건설 기계, 크레인 기술, 목재 가공 등 다양한 분야에서 그 다재다능함을
입증했습니다. 내부 높이가 350mm, 내부 폭이 최대 800mm에 달하는 E4.350은 현재까지 세계에서 가장 큰 플라스틱 에너지 체인입니다. 가장 까다로운 "헤비 듀티" 애플리케이션에 사용하기 위해 무겁고 필요한 경우 뻣뻣한 하중을 쉽게 처리할 수 있으며 내마모성과 부식이 없고 기름과 바닷물에 대한 내성이 뛰어납니다. 구름 저항을 최소화하기 위해 트리보에 최적화된 플레인 베어링 소재인 이글리듀어(®)로 제작된 슬라이딩 롤러는 다양한 응용 분야에서 그 강점을 발휘하며 오프닝 웹의 특수 설계로 그 가치를 입증하고 있습니다. 체인에서 호스의 마찰이
현저히 줄어들어 안정성이 보장됩니다. 에너지 공급 시스템 외에도 부식 방지 가이드 트로프와 플로팅 무빙 엔드가 사용됩니다. 이는 측면 오프셋 공차를 보정하는 데 사용됩니다. 호스와 케이블로 채워진 에너지 체인은 어떤 날씨에도 항상 전체 길이를 따라 안전하게 안내됩니다. 까다로운 작동 및 환경 조건에도 불구하고 현재까지 고장이 발생하지
않았습니다. 플랜트 제조업체는 교량 건설의 운영 안전을 보장하기 위해 전자 모니터링 장치에도 투자하기로 결정했습니다. 특히 장거리 이동 거리에서 그 가치가 입증된 푸시/풀 감지 시스템 진단 도구(푸시/풀 힘 감지 시스템)는 에너지 체인의 푸시/풀 힘을 4초마다 온라인으로 측정하여 계산된 목표 값과 비교합니다. 오작동이 발생하면 진단 도구의 도움으로 시스템을 자동으로 정지시켜 손상을 방지할 수 있습니다.