고강도 사용: 12년 이상 사용 중인 컨테이너 크레인의 케이블

HHLA 컨테이너 터미널 알텐워더의 에너지 및 신호 피드

프로파일

  • 필요한 것: 에너지 체인 타입 E4 5050 RHD, 체인플렉스® -이동 애플리케이션용 케이블
  • 요구사항: 에너지 체인과 케이블은 높은 회전율과 54미터의 이동 거리로 인해 공간 절약적이고 견고한 케이블 솔루션을 찾아야 했습니다. 여기에 최대 240m/분 속도의 높은 동적 속도와 외부 환경에 지속적으로 노출되는 문제까지 더해졌습니다.
  • 산업 분야: 크레인, 항만
  • 크레인 고객을 위한 성공: 새로운 에너지 및 신호 공급 시스템은 더 긴 서비스 수명을 제공하고 훨씬 더 컴팩트한 설계를 가능하게 합니다. 설치 후 12년이 지난 중간 점검에서 첫 번째 체인플렉스(® ) 케이블 세트는 당시 약 10만 개의 컨테이너 이동을 처리한 상태로 여전히 설치되어 있었습니다.
크레인의 에너지 체인

문제

솔루션

"첫 번째 체인플렉스 케이블 세트는 여전히 에너지 체인에 설치되어 있습니다. [...] 그들은 이미 몇 십만 개의 컨테이너 이동을 처리했을 것입니다."

얀 포윗

대형 가전 사업부 기술 부서 관리자, SCA GmbH

롤러 에너지 체인
chainflex 케이블

추가 정보

E4/4 시스템

Igus Product

긴 이동거리 및 unsupported, 측면 장착 어플리케이션을 위한 E4/4 시스템.

적용 사례

Igus Product

에너지 체인은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 예시로, 공작 기계, 목재 가공, 크레인, 물류 산업 및 로봇 ...

에너지 체인 테스트 연구소

Igus Product

총 180개의 테스트 스테이션에서 연간 30억 회 이상의 테스트 주기가 수행됩니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담