요구 사항: 케이블 무게가 18kg/m인 122m 이상의 이동 거리에서 영구적으로 안전한 케이블 라우팅. 높은 추력으로 인해 에너지 체인이 들리는 것을 방지해야 합니다.
분야: 크레인 산업
고객의 성공: 2008년부터 사용되어 온 견고한 5050 RHD 체인은 높은 케이블 무게와 긴 이동 거리에 최적으로 장착되어 있습니다. 가이드 트로프에 통합된 라이저 가드는 에너지 체인이 세워지는 것을 방지합니다.
이 견고한 롤러 에너지 체인은 122미터 거리에서 크레인 트롤리에 에너지를 공급합니다.
문제
강풍, 때로는 폭우, 부식성 바다 공기 등 장거리 이동 중에도 안전한 케이블 라우팅. 이러한 과제를 염두에 두고 조선소 운영자의 로고와 어울리는 강렬한 빨간색의 이 조선소 크레인에 전원과 데이터를 안전하게 공급하기 위해 두 개의 이동식 트롤리가 필요했습니다. 케이블 라우팅을 설계할 때 크레인 트롤리의 122m 이동 거리와 무거운 케이블로 인한 미터당 18kg이라는 엄청난 무게도 고려해야 했습니다. 이 무게에서는 높은 마찰력이 발생하기 때문에 슬라이딩 에너지 체인은 사용할 수 없었습니다. 또한, 이러한 치수의 케이블 라우팅에서는 e-체인® 이 추진력 "" 에 의해 상승하지 않도록 체인 상승 가능성을 피하기 위해 특별한 주의를 기울여야 했습니다.
솔루션
슬라이딩 에너지 체인은 높은 구동 에너지와 높은 마찰력으로 인해 장거리를 이동할 때 어느 시점에서 기술적 한계에 도달하기 때문에 이 작업자는 5050RHD 시리즈의 고강도 롤러 에너지 체인 두 개를 선택했습니다. 높은 인장 안정성을 갖춘 매우 견고한 이 체인 시리즈는 이러한 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 통합 롤러 요소는 마찰을 최소화하여 400m 이상의 이동 거리와 최대 50kg/m의 케이블 하중을 안전하게 처리할 수 있습니다. 이 고객은 또한 이동 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 체인플렉스(® ) 케이블 프로그램을 선택했습니다. 높은 구동력으로 인해 에너지 체인과 케이블이 세워지는 것을 방지하기 위해 고객은 가이드 트로프에 통합된 라이저 가드를 사용하도록 조언받았습니다. 또한 자체 실험실에서 긴 이동 거리와 높은 추력에서 에너지 체인 5050R의 동작을 테스트했습니다. 이를 통해 제품의 한계를 파악하고 항상 고객에게 최상의 시스템을 제공할 수 있습니다.