오버헤드 크레인의 선회 기어용 공간 절약형 내구성 플라스틱 에너지 체인

제철소의 이 크레인에서 트라이플렉스® 에너지 체인은 사용 가능한 설치 공간을 완벽하게 활용합니다.

프로파일

  • 필요 사항: 3D 애플리케이션을 위한 트라이플렉스® 에너지 체인
  • 요구 사항: 유지보수 목적으로 트롤리 위 공간을 가리지 않으면서 설치가 쉽고 비용 효율적인 에너지 공급 장치를 찾고 있었습니다.
  • 산업 분야: 크레인
  • 고객을 위한 성공: 트리플렉스® 에너지 체인은 트롤리 아래 공간을 활용하여 보행형 선회 기어의 공간에 서비스 및 유지보수 작업을 위한 접근성을 유지합니다. 최대 + -150°(총 300°)까지 회전할 수 있습니다.
셰퍼 오버헤드 크레인

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담