내구성이 뛰어난 플라스틱 에너지 체인이 폐 크레인의 페스토닝을 성공적으로 대체합니다.

에너지 체인은 폐기물 처리 과정에서 116미터 이상 이동하는 데 사용됩니다.

프로파일

  • 필요 사항: 플라스틱 에너지 체인, 완전히 사전 조립된 레디체인® 시스템으로 제공, 고장을 방지하는 i.Sense 푸시/풀 감지 시스템
  • 요구 사항 크레인에서 고속(2.5m/s)과 빠른 가속(0.5m/s2)을 달성해야 했습니다. 또한 116m의 긴 이동 거리, 좁은 굽힘 반경, 습기와 먼지로 인해 에너지 공급에 추가적인 부하가 발생했습니다.
  • 산업: 크레인
  • 고객의 성공: 두 개의 e-체인® 을 설치함으로써 필요한 케이블 길이와 케이블 단면을 크게 줄여 비용을 크게 절감할 수 있었습니다. 또한 서비스 수명이 e-체인® 의 경우 7.5년, 케이블의 경우 10년으로 늘어났습니다.
폐기물 처리의 에너지 체인

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담