담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913
에너지체인 내 작동을 위한
이중 안전 케이블


온라인 샵으로 이동

chainflex® 36개월 보증

많은 사이클 수, 고속, 높은 가속도 및 까다로운 환경 조건에서도 장기간 안정적으로 기능하려면 에너지체인 내 또는 로봇에 연결된 케이블은 특별한 속성을 필요로 합니다. igus® chainflex® 제품군에는 제어 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블, 로봇 케이블부터 버스 케이블, 데이터 케이블, 인코더 케이블, 광섬유 케이블까지 다양한 제품이 있습니다.

 

제품 선정, 테스트, 보증 부분에서 세계 최고 기업

25년의 경험 - 36개월 보증

2,750 평방미터의 부지, 125개 테스트 시스템, 동시에 600종 테스트 진행 능력을 갖춘 당사 자체 연구소에서 테스트 완료

데이터, 버스 및 하이브리드 시스템, 제어 및 드라이브용 1,354종 케이블의 최대 규모 제품군

사용 수명 계산 및 구성 가능

24시간 내 1m 이상 재고 발송 가능.

오일, 냉각수, 청정실, 고온 및 저온 등 다양한 환경에서 사용 가능한 수직, 수평, 토션, 고속 등 모든 유형의 모션 케이블

무료 샘플 이용 가능

고유한 CFRIP 기술로 인해 스트리핑 시 50% 시간 절약

제어 케이블  
제어 케이블

최대 4xd의 굽힘 반경

차폐형/비차폐형

재킷 재료: PVC, PUR, TPE

이더넷/버스  
이더넷/버스

최대 10xd의 굽힘 반경

재킷 재료: TPE

서보 케이블  
서보 케이블

최대 7,5xd의 굽힘 반경

최적화된 편조 각도의 쉴드

재킷 재료: PVC 또는 PUR

온라인 샵

온라인 주문  

제어, 데이터, 버스, 광섬유, 측정 시스템, 서보 및 모터 케이블

플렉시블 케이블에 대한 추가 정보

News 2018  
News 2018

최소 반경 및 최고의 요구 등에 부합하는 최대 CAT6 고급 이더넷 케이블.

igus®에서 테스트 스탠드의 chainflex® 케이블  
2,750m²의 실험실에서 테스트 진행!

결함에 대한 안전 보증을 위한 연간 20억 회의 테스트 주기.

적용 사례

픽앤플레이스 기계

하네스 에너지체인시스템과 chainflex® 특수 케이블이 이 픽앤플레이스 기계의 작동 안정성을 보장합니다. 4억 스트로크를 보장하는데, 이는 약 7년의 지속적인 작동에 해당합니다.


자세히 보기

대규모 가공 센터

이러한 대규모 가공 센터의 chainflex® 측정 시스템 케이블로 장기간 무결점 작동이 가능합니다.


자세히 보기

기계 엔지니어링

이구스의 비금속 광섬유 케이블이 몇 년 동안 계속해서 빠르고 오류 없이 데이터 볼륨을 운반하기 때문에 자동화된 약품 저장 시설에 배치됩니다.


자세히 보기

쉽 언로더

이러한 쉽 언로더는 각각 441m의 이동으로 약 75%의 인장력 감소를 제공합니다.


자세히 보기

CAT6 이더넷 케이블, 가동형 케이블, 버스 케이블, 서보 케이블, 컨트롤 케이블, 데이터 케이블, 로봇 케이블, PVC 케이블, PUR 케이블, TPE 케이블