언어 변경 :
자체 테스트 실험실과 실제 현장에서: 당사의 제품은 다양한 하중에 대한 테스트를 거쳤으며 수많은 자재 취급 애플리케이션에서 그 성능이 입증되었습니다. 아래에서 이미 구현된 다양한 고객 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
효율적이고 안전합니다. 자재 취급의 자동화가 증가함에 따라 보관 및 검색 장치에 대한 요구가 많아지고 있습니다. 우수한 취급 용량을 위해서는 공회전을 피해야 하지만 빠른 이동 속도도 필요합니다. 에너지 체인과 chainflex® 케이블은 전원 공급 및 다양한 매체에 대한 가이드를 통해 높은 이동 성능에 적합한 시스템 중 하나입니다. 상태 모니터링을 위한 센서가 옵션으로 제공되므로 수평 및 수직 이송을 지속적이고 안정적으로 수행할 수 있습니다.
... 그리고 훨씬 더.

지게차, 특수 지게차, 피킹 차량, 리프트 프레임 ... 산업용 차량용으로는 높은 하중, 먼지 및 오물, 진동을 견딜 수 있도록 설계된 다양한 플레인 베어링, 직동 베어링, 케이블 및 에너지 체인을 제공합니다. 이 모든 제품은 연속 사용에 적합하며 윤활이나 유지보수가 필요하지 않습니다.
자율 주행 시스템은 현대의 대형 물류창고에서 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다. 이러한 시스템이 독립적으로 작업을 수행할 수 있도록 하려면 유지보수 요구 사항이 적고 내구성이 뛰어난 솔루션이 필요합니다. 따라서 AGV의 움직이는 부품에는 가능한 한 윤활유가 필요 없는 선회 링 베어링 또는 플레인 베어링이 필요합니다. 또한 자체 실험실 테스트와 센서 기술(옵션)을 통해 피킹 로봇에 긴 사용 수명과 계획 신뢰성을 보장하는 에너지 체인을 장착할 수 있습니다.
제품 푸셔, 벨트 컨베이어, 오버헤드 컨베이어 시스템, 롤러 컨베이어, 컨베이어 벨트 베어링, 나이프 엣지 트랜지션 또는 드라이브 및 컨베이어 체인. 컨베이어 기술의 시스템은 다양합니다. 당사는 플레인 베어링, 볼 베어링, 플랜지 베어링 또는 나이프 엣지 롤러와 같은 다양한 윤활 및 유지보수가 필요 없는 베어링 제품을 통해 자재 취급에 있어 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간