컨베이어 벨트의 부식 방지 베어링으로 생산 중단 시간 감소

igubal® 구면 인서트 베어링, 벨기에 Chimay 트라피스트 맥주 양조장의 효율성 증대

igubal® 치메이 병입 공장의 H3 구형 인서트 베어링

프로파일

  • 필요 사항: 컨베이어 벨트용 구형 인서트 베어링
  • 요구 사항: 무급유, 세척 시 베어링이 자주 접촉하는 부식 및 화학 물질에 대한 내성, 고속에 적합, 빠르고 쉬운 조립 가능
  • 산업 분야 음료 기술, 팔레타이징 및 컨베이어 기술
  • 고객의 성공 금속 볼 베어링을 건식 이구발® H3 구형 인서트 베어링으로 교체한 후, 더 이상 부식 및 고착 베어링 포인트가 발생하지 않아 샤프트가 손상되는 문제도 발생하지 않았습니다. 내화학성 베어링 소재는 정기적인 세척 과정에서도 문제없이 견딜 수 있으며 시간당 55,000병의 속도를 내는 병입 라인이 이전보다 훨씬 더 효율적으로 작동합니다.

사용 제품

igubal® H3-구면 인서트 베어링

igubal® 구형 인서트 베어링 H3
  • 최대 200rpm의 벨트 속도용.
  • 낮은 수분 흡수
  • 많은 화학 물질에 대한 내성

구형 인서트 베어링 샘플 박스

igubal® 구형 인서트 베어링 H3

문제

솔루션

"높은 위생 조건에서 매우 효율적인 이구발® H3 베어링을 통해 컨베이어 시스템의 가장 중요한 문제를 해결하고 시스템의 수명을 크게 연장할 수 있었습니다."

비비안 드 슈리버

유지보수 기술자, 비에르 드 치메이 S.A.

치메이의 사이먼 보다트와 야닉 미흐나

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담