언어 변경 :
로봇 "Boby" 는 자율적으로 보관 장소로 이동하여 통합된 시저스 시스템의 도움으로 선반을 들어 올려 피킹 스테이션으로 운반합니다. 리프트 테이블의 시저 조인트에는 iglidur® G 플레인 베어링이 사용되어 고하중에서도 윤활유 없이 안정적으로 작동하고 유지보수 없이 작동합니다.

물류 로봇 "Boby" 에 고성능 플라스틱으로 제작된 iglidur® 플레인 베어링이 사용됩니다. 이 베어링은 매우 강하고 내구성이 뛰어날 뿐만 아니라 운송 시스템의 무게를 줄여줍니다.
필요한 것: 최대 600kg의 높은 하중에서도 안정적으로 작동하는 유지보수가 필요 없고 비용 효율적인 베어링.
요구 사항: 높은 하중 용량, 긴 사용 수명, 낮은 마모 및 유지보수 필요 없음
산업 분야: 자재 취급
고객을 위한 성공: 시저 조인트용 견고한 iglidur® 플레인 베어링은 윤활유를 사용하지 않아 운영 비용을 절감하고 금속 베어링에 비해 무게를 줄여줍니다.