iglidur® G, 슬리브 베어링, mm

가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품

iglidur® G, 슬리브 베어링, mm drawing
iglidur® G, 슬리브 베어링, mm
2 의 1
iglidur® G, 슬리브 베어링, mm drawing
iglidur® G, 슬리브 베어링, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GSM-0103-02
  • 재질: iglidur® G
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 1.5 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 전 세계에서 가장 인기 있는 iglidur® 재료
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비

iglidur® G | 범용

iglidur® G는 가장 다양한 요구사항을 충족할 수 있는 재질입니다. 중하중-고하중, 중간 표면 속도 및 중간 온도의 응용 분야가 권장됩니다. iglidur® G는 iglidur® 재질 중 10종 경기용입니다. 모든 기술 분야에서 매우 우수하며 무엇보다도 일반, 기계, 열 및 마찰 사양의 합계에서 고전적인 범용입니다.

대표적인 적용 분야

  • 농업 공학
  • 자동차
  • 건설 기계
  • 기계 공학
  • 스포츠, 피트니스 & 재활 재활

언제 사용하나요?

  • 경제적인 다용도 재질이 필요한 경우
  • 저하중-중하중 표면 속도용
  • 다양한 샤프트에 적합한 재질이 필요한 경우
  • 피벗 및 회전 응용 분야용

언제 사용하지 않나요?

  • 기계적 재작업이 필요한 경우
  • 최고의 내마모성이 필요한 경우
  • 보편적인 내화학성이 필요한 경우
  • 온도가 +130°C보다 지속적으로 높은 경우
  • 수중 사용 시
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시