일반 베어링, 스톡 바, 라이너 및 3D 프린팅 필라멘트에 사용되는 다양한 소재를 통해 식음료 산업에 특화된 솔루션도 제공합니다.
기계의 설치 장소와 구성 요소의 목적, 그리고 국가에 따라 사용되는 소재에 대한 요구 사항이 크게 달라집니다.
FDA 사양 또는 EU 10/2011 규정 외에도 유제품 생산에 특별히 사용되는 3-A 표준도 있습니다. 또한 GB4806.1(중국) 또는 식품 위생법(일본)과 같은 국가별 요구 사항도 준수해야 합니다.
여기서 의문이 생깁니다: 어떤 소재가 실제로 어떤 규정을 준수하나요?
소재에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. A180과 같은 베어링 소재는 FDA의 요구 사항, EU 규정 EU 10/2011 및 식품 위생법의 내용을 준수하지만, 다재다능한 A500은 최고 수준의 표준에도 사용할 수 있습니다. 또한 3-A 표준 및 GB4806.1의 요구 사항도 충족합니다.
위생에 민감한 분야에 대한 표준의 범위를 추적하기 위해 이 표에 식품 분야용 소재의 적합성을 요약했습니다.