언어 변경 :

이동 애플리케이션의 케이블에 대한 새로운 테스트 표준으로 해상에서의 신뢰성 보장
igus SE & Co. KG와 DNV 선급협회는 선박 및 오프쇼어 설비에서 케이블을 이동식 장비에 사용할 수 있도록 시간과 비용이 많이 드는 특별 승인을 거치지 않아도 되는 새로운 시험 절차를 개발했습니다. 그 결과, 현재 총 387개의 이구스 chainflex® 케이블이 에너지 체인에서 영구 이동에 대한 형식 승인을 받았습니다. 이로써 이 제품은 에너지 체인 애플리케이션 전용 케이블로는 세계 최초로 이 승인을 받았습니다.
이 특수한 적용 분야에 안전하고 적합한 제품을 공급하기 위해 쾰른의 igus SE & Co. KG는 쾰른의 DNV 선급협회와 협력하여 새로운 테스트 절차를 개발하고 chainflex® 케이블의 인증을 획득했습니다.
새로운 테스트 절차 개발 필요
DNV와 같은 선급 협회는 일반적으로 국제 표준을 준수하는 승인을 발급합니다. 많은 경우, 특히 자재에 대한 화재 행동 또는 기타 요구 사항 측면에서 특수 사양을 참조합니다.
3년 이상의 긴 인증 기간 동안 가장 다양한 분야를 조사하며 쌓아온 두 회사의 전문 지식을 바탕으로 선박 및 오프쇼어 애플리케이션의 에너지 체인에 사용되는 케이블에 대한 최초의 인증이 이루어졌습니다.

NEK 606은 오프쇼어 애플리케이션의 케이블에 대한 노르웨이 표준입니다. 301 chainflex® 케이블은 NEK 606 표준의 요구 사항을 충족합니다.
롤러 에너지 체인은 약 20년 동안 장거리 주행을 통해 검증 및 테스트 완료된 에너지 공급 장치입니다. 당사의 모든 직동 에너지 체인 시스템을 구별하는 성공적인 디자인 외에도 스테인리스 스틸 롤러가 추가되어 에너지 체인을 중하중 작업용 에너지 공급 장치로 업그레이드 합니다. 에너지 체인은 미끄러지지 않고 구르기 때문에 조용하고 낮은 진동으로 작동합니다. 마모도는 롤러가 없는 디자인보다 훨씬 낮으며 구동에 필요한 에너지도 57%까지 낮습니다.


이동 케이블을 위한 최대 규모의 실험실. 25년의 경험. 3,800m²의 테스트 면적

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간