언어 변경 :
"린 제조" 는 자원을 낭비하지 않고 최적으로 사용하면서 동시에 최대한의 생산량을 실현하는 트렌드를 설명합니다. 즉, 효율성을 극대화하거나 "린 생산" 을 의미합니다. 당사의 에너지 체인도 이러한 철학에 따라 개발되었습니다. 예를 들어, 공작 기계용 E4QL 에너지 체인을 통해 당사는 최고의 안정성을 달성하는 동시에 소재를 절약할 수 있었습니다. 이를 통해 비용도 절감할 수 있었습니다.
안정성과 무게의 최상의 조합을 갖춘 에너지 체인. 손으로 열면 조립 시간이 40% 단축됩니다.

최적화된 슬라이딩 표면, 통합 브레이크, 이전 제품보다 10% 향상된 안정성 덕분에 안정적이고 안전한 케이블 가이드.

내부 높이가 28mm와 32mm인 컴팩트한 하이브리드 체인(플라스틱과 스틸 혼합) 사이즈. 이제 내부 높이가 200mm인 제품도 제공됩니다.

디자인 연구: R4Q 시리즈에는 뚜껑/베이스가 장착되어 있어 스와프 내성 기능이 있습니다. 클릭 패스너를 사용하면 도구 없이 설치할 수 있습니다.

현재 여러 케이블 시리즈가 +90°C의 "UL 온도 등급"을 인증받았습니다.

사용 수명 계산기를 사용하면 케이블의 수명을 항상 확인할 수 있습니다. 인증서 및 가격 확인 포함.

40개 제조업체에 적합한 바로 연결 가능한 하네스형 및 최종 테스트를 거친 드라이브 케이블을 공급합니다.

유지보수 요구 사항이 감소하고 케이블을 최적으로 보호하는 케이블 드럼. 하우징이 없어 기존 구조물에 통합할 수 있습니다.

이 프로파일은 완전히 닫힌 세 개의 측면 덕분에 높은 강성, 낮은 처짐 및 높은 보호 기능을 제공합니다.

이 하이브리드 롤러 베어링은 폴리머 롤러의 부드러운 작동과 견고한 플레인 베어링 기술을 결합하여 하중을 흡수합니다.

PRT-04-CP는 PRT-01에 비해 60% 더 가볍고, 50% 더 적은 공간을 필요로 하며, 20% 더 비용 효율적입니다.

견고하고 위생적인 스테인리스 스틸 디자인의 델타 로봇. 빠르고 정확한 픽 & 플레이스 작업을 위해 개발되었습니다.

자동화된 상품 운송을 빠르게 달성하세요. 적재 용량은 50kg, 인장 중량은 최대 100kg입니다. 적재 용량이 200kg인 ReBeL Move Pro도 만나보세요.

ReBeL 03은 +/-1mm의 향상된 반복성을 위한 새로운 인코더 기술을 갖추고 있습니다.


당사의 샘플링 서비스는 e-chains®, 케이블, 직동 드라이브 및 베어링에 대한 맞춤형 조언과 설계를 제공합니다. 또한 공작 기계 4.0을 위한 센서 기술도 보여드립니다.

... 예측 가능한 모든 제품에 대해
사용 수명 계산기에서 예측 가능한 모든 제품에 대해 최대 4년의 보증을 제공합니다.

더 이상 긁어낼 필요가 없습니다. 지금 정보를 요청하세요.
엠보싱 필름은 시간이 많이 걸리는 기계 베드 스크래핑을 대체하도록 설계되었습니다. 더 자세히 알고 싶으신가요? 링크된 양식을 작성해 주시면 자세한 정보를 제공해 드리겠습니다.
슬라이딩 용도의 다른 필름을 이미 알고 계십니까? 라이너로 이동하세요.
2018년부터 생산 및 제품의 ESG에 점점 더 집중하고 있습니다. 그 결과 새로운 직동 및 플레인 베어링과 자체 생산한 재활용 소재로 만든 새로운 에너지 체인을 출시했습니다. 또한 수명이 다한 에너지 체인을 위한 재활용 프로그램인 Chainge® 를 확장하여 재생 플라스틱을 위한 온라인 마켓플레이스도 개설했습니다.
드라이브 에너지가 덜 필요한 E4.1R 롤 e-chain®

에코 직동 베어링: 라이너용 재활용 어댑터

이중 롤러가 있는 무급유 하이브리드 롤러 베어링

우리는 디지털 혁신 주제에 대해 집중적으로 연구하고 있습니다. 여기에는 스마트 플라스틱, 즉 상태 모니터링 또는 예측 유지보수를 가능하게 하는 지능형 센서 기술과 결합된 제품이 포함됩니다. 또한 "enjoyneering" 주제와 관련된 많은 서비스도 포함됩니다. 여기에는 igus 메타버스, 지능형 예비 부품 인식 및 igus GO와 같은 새로운 앱이 포함됩니다.

무료 샘플링
양식을 작성해 주시면 프로토타입을 무료로 샘플링해 드립니다. 공작 기계에 대한 조언과 디자인도 포함됩니다.

가상 무역 박람회 부스
지난 전시회를 놓치셨나요? 공작 기계 산업을 위한 가상 무역 박람회 스탠드에서 가장 중요한 제품을 한 눈에 확인할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간