에너지 체인 E4Q.L

큰 내부 높이, 가벼운 무게 - 안정성과 가벼운 무게의 최상의 조합. 매우 역동적, 최대 40% 조립 시간 절약 ► 이제 손으로 열 수 있습니다.

제품군:

품번 내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]피치
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

제품군:

품번 내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]피치
E4Q.58L 5884100 - 500 125 - 525 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 91

E4Q는 성공적이었는데, L 버전은 왜 필요한가요?

새로운 스톱 독 시스템

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

쉬운 에너지 체인 확장 매커니즘

E4Q.L
  • 추가 케이블을 가이드하거나 더 높은 충전 중량을 실현하기만 하면 됩니다.
  • 확장 링크를 사용하면 추가 에너지 체인을 절약할 수 있습니다.
  • 수많은 애플리케이션에서 성공적으로 사용되는 검증된 E4 확장 링크를 기반으로 한 추가 최적화

제품군:

Part No. E4Q.58 확장 링크Part No. E4Q.58.L 확장 링크Part No. E4.56 확장 링크Part No. E4/라이트 확장 링크
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
확장 링크 드로우

E4Q 에너지체인

E4Q 에너지체인

기타 관심 분야

에너지체인 샵

에너지체인 샵

에너지체인 온라인 툴

에너지체인 온라인 툴

에너지 체인 재활용

에너지 체인 재활용 chainge 프로그램

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담