언어 변경 :




새 상태에서는 밝은 녹색으로 모든 것이 정상이며 조치를 취할 필요가 없음을 나타냅니다.

여기에서 상태 표시기가 새 상태의 크로스바 너머로 튀어나온 것을 명확하게 볼 수 있습니다.

여러 번 반복한 후 첫 번째 컬러 레이어가 문질러졌습니다. 마모 자국이 선명하게 보입니다.

고급 프로세스를 통해 빨간색 레이어가 노출되었습니다. 이제 조치가 필요하다는 것을 한 눈에 알 수 있습니다.


... 시간이 지남에 따라 표시기의 상태가 어떻게 변하는지 보여줍니다. 집중적으로 사용하면 빨간색 레이어가 표시됩니다. 조치가 필요함을 나타냅니다. 예를 들어, 최적의 시간에 유지 보수 또는 필요한 교체가 필요합니다.
| 품번 | 피스당 가격 |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39.00 |
... 경험을 통한 안정성 ...
superwise basic 서비스는 고객에게 superwise 포털에 대한 접근 권한을 제공합니다.
이 포털에서는 에너지 체인의 권장 교체 시기를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 사용자가 제공한 데이터와 통계적으로 산출된 값을 기반으로 산정됩니다.
또한 정기 점검 일정을 사전에 안내해 드리는 서비스도 제공합니다.
일일 사이클 수, 속도, 가속도, 충진 하중, 주변 환경 등의 정보를 활용하여 예상 수명을 계산합니다. 이러한 데이터를 바탕으로 시간 기반 유지보수 계획을 수립할 수 있습니다.
basic 버전은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
igus와 유지보수 계약을 체결하실 수도 있습니다.

... 에너지 체인의 상태를 정확하게 파악하세요 ...
superwise silver 서비스는 에너지 체인에 igus의 i.Sense 모듈과 ComBox를 추가하여 활용할 수 있습니다. 이 시스템은 에너지 체인의 정확한 동작 프로파일을 측정하고, 해당 데이터를 superwise 포털로 전송합니다.
이를 통해 에너지 체인의 정확한 교체 권장 시점과 이에 따른 유지보수 권장 사항을 확인할 수 있습니다.
i.Sense 센서를 통해 사이클 수, 속도, 가속도 및 발생하는 이상 상태가 기록되어 superwise 포털로 전송되며, 포털 내에서 그래픽 형태로 시각화됩니다.
silver 버전은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

... 최고급 센서를 통한 정밀한 예측 ...
superwise gold 서비스는 고품질 센서를 활용하여 구성 요소의 상태에 대한 정밀하고 포괄적인 정보를 제공합니다.
고감도 센서와 정교한 i.Cee 모듈을 통해 매우 상세한 데이터를 수집할 수 있습니다.
이 데이터를 기반으로 각 구성 요소의 개별 상태와 정확한 교체 권장 시점을 예측할 수 있습니다.
gold 버전은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

... 걱정은 저희에게 맡기세요 ...
슈퍼와이즈 플래티넘 서비스는 당신의 삶을 더 쉽게 만들어줍니다.
슈퍼와이즈 골드 서비스의 모든 혜택과 데이터에 대한 완전한 안심이 제공됩니다.
플래티넘 버전은 다음을 제공합니다:

실제 i.Cee
**하수 및 폐수 처리 플랜트 |**항만 및 컨테이너 크레인 | 운반 및 벌크 처리
로컬 회사 네트워크 내(i.Cee:local) 또는 보안 클라우드(i.Cee:cloud)를 통해 데이터 전송이 이루어집니다.

... 예측 유지보수 개념을 위한
사용량에 따라 정기 유지보수를 예약하는 예방적 서비스 관리부터 다양한 모바일 채널을 사용하여 예기치 않은 변경 사항을 즉시 보고하는 위치 독립적 장애 관리까지, i.Cee 모듈은 다양한 방식으로 예측 유지보수 개념에 통합할 수 있습니다. 모든 정보는 고객의 요구사항에 따라 로컬 네트워크의 온라인 또는 오프라인에서 최신 대시보드에 집계됩니다.

상태 모니터링과 예측 유지보수의 차별화
이 백서는 다음을 설명합니다.

... 이구스 i.Cee로 다운타임을 줄입니다.
자동차 생산에서는 생산 라인이 멈추지 않습니다. 조립과 용접을 위한 협동 로봇 팔은 물론, 이들에게 에너지와 데이터를 공급하는 모든 구성품도 지속적으로 사용됩니다. 이러한 환경에서는 예측 유지보수가 가장 의미가 있습니다. 새로운 인더스트리 4.0 프로젝트든 효율성 중심의 개조든, 도미노의 스마트 플라스틱 솔루션은 범용 모듈형 시스템으로 제공되며 모든 시스템에 개별적으로 적용할 수 있습니다.