스틸 튜브를 대체하여 DWK Drahtwerk Köln에서 사용 중인 하이브리드 튜브 YRHD
높은 안정성과 상당한 충진 중량 - DKW Drahtwerk Köln의 두 가지 요구 사항으로 인해 28kg/m의 충진 중량으로 12.5m의 비지지 이동을 구현하기 위해 하이브리드 체인 YRHD.108.25.500.0(튜브 변형 제품)이 선택되었습니다. 에너지 튜브의 뚜껑과 선반을 열 수 있어 나중에 케이블을 추가하거나 교체할 수 있습니다.
두 개의 YE.42 나란히 배치된 하이브리드 체인이 Sinopec의 스틸 체인을 대체합니다.
이 파워 캣워크 애플리케이션의 내장 유압 호스는 스틸 체인의 경우 매우 빨리 마모되기 때문에 대안을 찾아야 했습니다. YE.42 하이브리드 체인은 동일한 크기의 플라스틱 체인에 비해 약 100% 더 긴 비지지 길이를 보장하는 스틸 사이드 플레이트로 구성되어 있고 35년 이상 검증된 플라스틱 링크가 크로스바로 사용되기 때문에 YE 시리즈 하이브리드 체인은 고객의 마모 문제를 해결합니다.
Genie 작업 플랫폼 개조를 위한 YE.42 하이브리드 체인
체인 길이가 7.5m인 YE.42 시리즈는 Genie 작업 플랫폼에 사용됩니다. 설치 후 완벽하게 작동했습니다. 현장의 엔지니어들은 특히 설치의 용이성을 강조했습니다. 기존 스틸 체인을 제거하는 데는 새로운 YE 하이브리드 에너지 체인을 설치하는 것보다 훨씬 더 오랜 시간이 걸렸지만, 이 애플리케이션에서는 한 시간 이내에 완료되었습니다.
기타 관심 분야
에너지체인 샵
자가 지지형, 슬라이딩형, 매달린형, 스탠딩형 애플리케이션을 위한 10만 개 이상의 제품으로 쇼핑하세요.