i.Cee:plus II를 통한 예측 유지보수: 인더스트리 4.0의 모든 것을 하나의 디바이스에 담았습니다.

지능적

기술 향상

  • 최적화된 센서 데이터 관리를 위한 다양한 최신 연결(IoT 통합, 타사 클라우드 솔루션 등) ​
  • 절대적인 투명성을 위한 향상된 연결성 - "언제 어디서나 어떻게든 
    "언제, 어디서나, 어떻게든" (네트워크 연결: 로컬 인트라넷의 대시보드, PLC 및 시스템 모니터에 연결, JSON/MQTT/REST/.CSV/.TXT를 통한 로컬 타사 소프트웨어와의 통신, 클라우드 솔루션에 대한 연결 옵션)

비용 절감

  • 효율적인 리트로핏 관리를 통한 제품 서비스 수명 극대화​
  • 예측 서비스 관리를 통해 예기치 않은 시스템 다운타임과 그로 인한 다운타임 비용 방지

증거

  • 동적 에너지 전송 시스템을 위한 업계 최대 규모의 테스트 실험실에서  진행 중인 테스트 시리즈
    에너지 전송 시스템
  • 2021년 1월부터 폴란드에서 440m의 이동 거리로 진행 중
    사용중

지속 가능성

  • 원격 연결을 통한 물리적 이동 비용 절감​
  • 예기치 않은 서비스 요청을 피할 수 있음 - 100km 주행당 약 3.6kg CO² 절감 가능

본사 제품 담당자의 제품 설명

& 데이터 액세스 방법은 사용자가 직접 결정합니다.

i.Cee:local

i.Cee:cloud


인더스트리 4.0: 실제로 실현

AOS의 스마트 플라스틱
guedel의 스마트 플라스틱
스마트 어플리케이션
프로젝트 설계

스마트 설계/제작

스마트 툴

스마트 컨설팅 툴

스마트 브로셔

스마트 브로셔

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담