전자 체인 시스템 - 현대 기계의 탯줄. 재고에서 맞춤 제작.빠른 설계 및 계산을 위한 전문가와 함께.
e-체인용 특수 케이블® - 테스트, 테스트, 테스트 완료. 1354종 이상 재고 보유.빠른 제품 찾기 및 서비스 수명 정보 제공.
에너지 체인에 사용. 다양한 승인 및 적합성을 갖춘 다양한 케이블 유형.빠른 제품 찾기 기능.
로봇용 케이블 캐리어 시스템은 뛰어난 비틀림 방지 케이블을 포함한 완벽한 솔루션이기도 합니다.빠른 구성기 포함.
바로 설치할 수 있는 전자 체인 시스템과 사전 조립된 케이블이 기계에 제공됩니다. 1개 수량으로 1~10일 내에 배송됩니다!빠른 커넥터 케이블 구성기 포함.
커넥터와 3,500개 이상의 커넥터 구성품 재고 - 모든 것을 한 곳에서 구매하여 신속하게 배송합니다.다양한 커넥터 서비스 팩을 이용할 수 있습니다 - 문의하세요.
에너지 체인에서 가장 높은 부하를 위해 특별히 설계된 공압 호스입니다.e-체인에서 수백만 사이클 테스트를 거쳤습니다®.
결함이 발생하기 전에 이를 인지하여 다운타임이나 예기치 않은 고장을 방지하고, 조기 개입으로 수리 시간을 단축하며, 기계 가용성을 높이고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
전환이든 신규 설치이든 고객과 함께 맞춤형 솔루션을 개발합니다.모든 것을 단일 소스에서 제공합니다.
단 3번의 클릭으로 에너지 체인을 완성하는 세트. 신중하게 선택되고 조화를 이룹니다. 이제 시간과 비용을 절약하세요.
에너지 체인 시스템을 위한 온라인 세미나를 통해 재료 과학부터 프로젝트 계획 및 설치 지원까지 에너지 체인 시스템에 대해 알아야 할 모든 것을 알려주는 전문가를 만나보세요.