언어 변경 :

가이드 링은 유압 및 공압 장치에서 피스톤과 로드를 지지하고 마모로부터 보호하는 데 사용됩니다. 적용 분야로는 가스 스프링, 댐퍼, 공압 및 유압 실린더 등이 있습니다. iglidur® 고성능 플라스틱으로 제작된 가이드 링은 마찰 계수가 매우 낮고 마모가 매우 적으며 높은 기계적 하중에도 견딜 수 있습니다. 또한, 소재의 특성상 추가적인 윤활유나 유지보수가 필요하지 않습니다.
내용 iglidur® 가이드링의 장점
한눈에 보기▼ 가이드 링 온라인
샵▼ 맞춤형 가이드 링▼
전문가에게 문의하기▼ iglidur® 소재 및
데이터시트▼ PFAS 및 PTFE가 없는
소재▼ 적용 사례
가이드 링은 재고 또는 주문 제작으로 공급할 수 있습니다. 치수와 소재는 용도에 맞게 정확하게 맞춤 제작됩니다. 최소 주문 수량 없이 1개부터 주문할 수 있습니다.

다양한 iglidur® 플라스틱 중에서 선택할 수 있습니다. 사용 조건에 꼭 맞는 제품을 선택하세요. 내화학성 또는 고온에서의 사용 여부에 관계없이 가능합니다.

무엇보다도 iglidur® 소재에는 보강용 섬유와 필러가 포함되어 있습니다. 따라서 높은 힘, 연속 하중 및 편하중도 iglidur® 가이드 링에는 문제가 되지 않습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간