SCARA 로봇

SCARA 애니메이션

실험실에서 안정적인 작업을 위한 3축 또는 4축 2,236.88유로부터

  • 무료 소프트웨어를 포함한 플러그 앤 플레이 제어 하드웨어
  • 패널 포함 또는 미포함 3가지 크기
  • 짧은 배송 시간

이구스 SCARA 로봇에 대한 기술 정보

아이콘 강도

최대 2kg의 페이로드

아이콘 거리[범위]

최대 560 x 500mm 범위

아이콘 DOF

최대 4축 자유도

아이콘 속도

최고 가속도 25 picks/min

아이콘 반복성

반복수행능력: ±0.5mm

아이콘 온도

보호 등급 IP45

SCARA 작동 방식

현재 이구스 SCARA 모델

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담