고성능 플라스틱으로 만든 코봇

코봇이란 무엇인가요?

  • 코봇은 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합할 수 있습니다.
  • 이러한 유형의 로봇은 단조롭거나 시간이 많이 걸리거나 심지어 인간에게는 위험한 작업을 수행합니다.
  • ReBeL과 같은 고성능 플라스틱으로 제작된 코봇은 특히 8kg으로 가볍고 조작이 쉬우며 저렴한 가격 덕분에 상각이 매우 빠릅니다.

4,970유로의

코봇의 가격은 얼마인가요?

이구스 코봇에 대한 기술적 사실

강도 아이콘

최대 2kg의 페이로드

거리[범위] 아이콘

최대 664mm의 작업 직경

DOF 아이콘

최대 6자유도

속도 아이콘

최고 가속도 7 픽 레이트 (picks/min)

반복성 아이콘

반복성 ±1.0mm

아이콘 스케일

허용 하중 8.2kg

아이콘 코봇

산업 안전 연구소의 확인을 받았습니다.

아이콘 클린룸

클린룸 4등급

아이콘 저소음

58.2dBA

아이콘 에너지

평균 소비 전력 40W

아이콘 무게

최대 2.5kg의 하중

코봇 제어 소프트웨어

코봇 제어 소프트웨어
코봇 제어 소프트웨어
  • 라이선스가 필요 없는 무료 소프트웨어로구매 전 모든 이구스 키네마틱을 테스트해 보세요.
  • 모든 이구스 로봇, 단축 및 AGV에 대해 사전 프로그래밍된 프로젝트 포함
  • 로봇 시뮬레이션이 가능한 직관적인 3D 인터페이스

ReBeL 아카데미

ReBeL 아카데미

코봇의 활용 분야는 무엇인가요?

ReBeL 코봇은 어디에서 제조되나요?

납땜 오븐

독일에서의 PCB 조립

케이블 배치

조립

ReBeL 소프트웨어 설치

소프트웨어 설치

ReBeL 코봇 품질 보증

Quality assurance

ReBeL 시리즈의 현재 코봇 모델

ReBeL® cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00

ReBeL® 7축

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® 코봇 워크스테이션

RBTX-TRUP-0001

온라인 샵

저비용 자동화 온라인 샵

코봇 온라인 툴

ReBeL® 온라인 툴

데모 예약

ReBeL® 라이브 데모 예약

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담