언어 변경 :
1,000미터 이상의 장거리 이동
하수 처리장, 폐기물 소각장, 크레인, 발전소, 광산 등의 운영자에게 데이터, 에너지, 유압장치를 장거리에서 안전하게 안내하는 것은 큰 과제입니다. 빠른 속도와 높은 충전 중량은 전동 케이블 릴, 버스바 시스템 또는 페스투닝과 같은 에너지 공급 장치에 종종 문제를 일으키기 때문입니다. 이구스의 에너지 체인 시스템은 최대 1,000미터 이상의 거리에서도 문제 없이 이동할 수 있습니다. 최대 10m/s의 속도와 최대 50kg/m의 충전 중량을 구현할 수 있습니다. 매우 유연한 체인플렉스 케이블과 호스를 위한 가이드로서 에너지 체인은 가이드 트로프와 인클로저를 통해 장거리 이동 시에도 마찰이 적고 부드럽게 안내할 수 있습니다. 실내와 실외 모두에서 igus의 에너지 체인 시스템은 20년 이상 30,000회 이상의 활공 장거리 이동에서 성공적으로 사용되어 왔습니다. igus 프로젝트 엔지니어링 팀은 크기 조정, 설계, 프로젝트 관리, 현장 설치 및 시운전을 도와드립니다. 시스템의 상태를 지능적으로 모니터링하기 위해 igus isense 센서와 모니터링 모듈을 사용하여 에너지 체인의 마모, 밀고 당기는 힘 및 가속도를 측정하여 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

에너지 체인은 장거리 여행에서 강점을 발휘합니다.
페스투닝, 전동 케이블 릴 및 버스바 시스템 대신 에너지 체인 시스템
체인플렉스® 장거리 여행용 케이블
장거리 여행을 위한 기타 시스템
igus® 는 사내 실험실에서 오래 지속되는 에너지 공급 시스템에 대한 애플리케이션 관련 테스트를 수행합니다.
"장거리 이동" 테스트롤e-체인은 최대 240m의 장거리 이동과 최대 8m/s의 이동 속도에서 테스트되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간