언어 변경 :

빠르고 스마트: 하나의 시스템에서 데이터, 에너지, 액체 및 공기의 페일 세이프 관리
예를 들어 보관 및 검색 기계와 같이 좁은 공간과 빠른 통로 이동은 버스바 시스템의 일반적인 적용 시나리오입니다. 버스바 시스템의 가장 큰 단점은 기본적으로 에너지 전송에만 사용할 수 있고, 청소가 어렵고 유지보수 비용이 많이 든다는 점입니다. 이구스(® )는 에너지뿐만 아니라 데이터, 액체, 공기를 수평 및 수직으로 동시에 수송할 수 있도록 버스바 시스템의 대안인 마이크로 플리즈(® ) 케이블 캐리어 시스템을 개발했습니다. 이 시스템을 사용하면 최대 6m/s의 이동 속도와 최대 4m/s2의 가속이 가능합니다.
마이크로 플리즈® 는 알루미늄 채널로 이동하는 플라스틱 에너지 체인으로 구성됩니다. 에너지 체인 호스는 매우 유연한 체인플렉스® 제어, 데이터 및 모터 케이블을 위한 좁은 굴곡 반경 외에도 최대 10Gbit/s의 데이터 속도를 지원하는 광섬유 케이블을 운반할 수 있습니다.
사용자가 사용된 버스 케이블의 전송 특성을 모니터링하고자 하는 경우, igus® 는 이제 마이크로 플리즈® 에서 지능형 상태 모니터링 시스템 CF.D를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 스마트 플라스틱 혁신은 케이블의 전송 특성 변화를 미리 인식하고 교체가 필요한 시기를 사용자에게 적시에 알려줍니다. 이를 통해 유지보수를 미리 계획하고 예기치 않은 시스템 다운타임을 방지할 수 있습니다.
크레인 전기화 및 설치 공간이 제한된 애플리케이션용
다양한 전원 공급 옵션과 다양한 작동 조건을 고려해야 하므로 올바른 시스템을 결정하기 어려울 수 있습니다. 대안을 결정하기 전에 가능한 에너지 공급 시스템의 장단점을 고려하는 것이 중요합니다. 강철로 만들어진 시스템과 달리 플라스틱으로 만들어진 igus® 의 에너지 체인 시스템은 마모와 부식에 강하도록 설계되었습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간