언어 변경 :
케이블 트롤리라고도 하는 케이블 트롤리에서는 케이블이 바람과 날씨에 크레인으로부터 보호되지 않은 채 매달려 있습니다. 케이블 자체와 케이블 트롤리는 온도 변화는 물론 모래와 염분(실외 설치의 경우)에 노출됩니다. 바람으로 인해 케이블이 쉽게 얽힐 수 있으며, 이는 곧 가동 중단으로 이어질 수 있습니다. igus® 는 크레인 시스템의 케이블 트롤리를 대체할 수 있는 안전한 모듈식 대안을 제공하여 케이블 길이를 절약하고 가동 중단을 방지할 수 있습니다. 에너지, 데이터, 광케이블, 오일 및 공기가 하나의 시스템에서 안전하게 라우팅됩니다. 1,300대 이상의 STS와 6,500대 이상의 RTG/RMG ASC 크레인에 에너지 체인이 장착되었습니다.
무료 백서:
케이블 트롤리와 비교한 플라스틱 에너지 체인
이 백서에서는 다음 주제를 확인할 수 있습니다:

100m 시스템에서 에너지 체인 시스템과 케이블 트롤리를 비교했습니다:
새로운 고강도 롤러 체인은 차세대 컨테이너 크레인에 적용되는 모든 요건을 충족합니다.
더 긴 거리, 더 높은 동적 성능, 짧은 부하 주기, 무고장: 이것이 바로 해상-육상 컨테이너 크레인 제조업체가 크레인 브리지의 에너지 체인에 요구하는 사항입니다. 새로운 P4HD.56R은 비용 효율성을 극대화하면서 이러한 요구 사항을 충족합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간