언어 변경 :
포장 기계에서 간단하고 자주 수행되지 않는 조정 작업을 수행해야 하는 경우 액추에이터가 있는 직동 시스템은 너무 비싼 경우가 많습니다. 예를 들어 시스템에서 몇 가지 표준화된 포장 크기만 사용하는 경우 수동 클램프가 있는 간단한 직동 레일 시스템이 가격 대비 성능이 가장 좋은 경우가 많습니다. 또한 수동 시스템은 특히 고장이 없고 기존 시스템에 빠르게 통합할 수 있습니다.
고성능 폴리머 덕분에 최대 75% 더 가벼워졌습니다.
금속으로 제작된 해당 직동 베어링보다 약 4배 더 조용합니다.
모래, 부스러기, 먼지 등에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
... 따라서 기존 시스템에 빠르고 복잡하지 않게 통합할 수 있습니다.
무급유 및 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 특성 덕분에 시간과 비용이 절약됩니다.
무윤활이란 무엇을 의미하나요?
보다 까다로운 포맷 조정은 토션 내성 직동 축을 사용하여 수행합니다. 한편으로는 더 높은 힘을 견딜 수 있으며 핸드 휠과 위치 표시기 덕분에 원하는 위치 값을 정밀하게 미세 조정할 수 있습니다. 또한 시스템에서 신속하게 구성하고 구현할 수 있습니다. 액추에이터 없이 수동 포지셔닝 시스템을 작동하는 것은 여전히 시간이 많이 소요될 수 있으므로 이 시스템은 기계에서 포맷 조정이 거의 필요하지 않은 경우에만 가치가 있습니다.
외부 윤활이 필요하지 않으므로(건식 작동 시 기능) 매우 청결합니다.
수중 사용 시에도 내마모성
광범위한 테스트와 사용 수명 계산기를 통해 계획의 신뢰성을 높입니다.
자세히 알아보기
무급유 및 무보수 작동
무윤활이란 무엇을 의미하나요?
포장 기계의 여러 지점에서 포맷 조정이 정기적으로 반복되고 필요한 경우 액추에이터 연결이 있는 위치 결정 시스템이 필수적입니다. 시간 절약으로 수동 시스템에 비해 높은 비용을 빠르게 상각할 수 있습니다. 옵션으로 전동 제어 시스템을 추가하면 여러 개의 조정 장치를 동시에 배치할 수 있습니다. 이는 오류를 방지하는 데에도 도움이 됩니다.
웹 인터페이스 기반 제어 시스템을 통해 이동, 위치, 속도 및 경로를 정의합니다.
산업용 제어 시스템과 호환, 빠른 시운전
리드 스크류 드라이브, 타이밍 벨트 및 랙 및 피니언 드라이브용 제어 시스템을 갖춘 액추에이터
빠른 시스템 통합으로 시간 낭비 방지
마모, 마찰 계수, 기능, 수명 및 강도에 대한 광범위한 테스트를 거쳤습니다.
우리 테스트 실험실에서 어떤 연구가 진행되나요?

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간