언어 변경 :
이 페이지에서 확인할 수 있는 내용:
이구스에서는 효율적인 하이브리드 스테퍼 모터만을 취급합니다. 당사는 항상 많은 재고를 보유하고 있으므로 원하는 모터를 24시간 이내에 배송할 수 있습니다. 여기에서 인기 있는 스테퍼 모터의 3가지 버전을 한 눈에 확인할 수 있습니다.

전기 모터 구매 도우미를 사용하면 요구 사항을 입력하면 당사의 포트폴리오에서 적합한 모터가 표시됩니다.
스테퍼 모터의 일반적인 적용 분야는 정확한 위치 포지셔닝과 정밀한 모션 제어가 필요한 모든 분야입니다. 예를 들어 3D 프린터, 의료 기기, CNC 밀링 머신 또는 일반적인 자동화 산업에서 사용하는 것이 이에 해당합니다.
올바른 스테퍼 모터의 선택은 필요한 토크, 스텝 각도 분해능, 최대 작동 속도 및 환경과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 따라서 기술 사양과 조건을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 올바른 스테퍼 모터를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 문제없습니다! 이구스 전문가가 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 이용해 주세요.
스테퍼 모터는 정확한 스텝 수로 위치를 결정하기 때문에 매우 정밀하게 제어할 수 있습니다. 정확도는 회전당 스텝 수와 스테퍼 모터 제어의 정밀도에 따라 달라집니다. 스테퍼 모터의 기계적 스텝 분해능은 1° 범위에서 포지셔닝을 가능하게 합니다. 최신 마이크로 스텝 제어는 진동을 줄이고 0.1° 미만의 더 미세한 위치 설정이 가능합니다.
하이브리드 스테퍼 모터는 릴럭턴스 스테퍼 모터와 영구 자석 스테퍼 모터의 장점을 결합한 제품입니다. 직접 비교하면 더 높은 토크와 더 넓은 속도 범위를 제공합니다. 또한 하이브리드 스테퍼 모터는 고정자 권선이 더 복잡한 설계 덕분에 더 나은 성능 값을 달성하므로 더 까다로운 애플리케이션에 선호되는 경우가 많습니다.
스테퍼 모터는 회전자에 있는 자석과 고정자에 있는 코일의 상호작용으로 작동합니다. 전류의 흐름을 코일로 유도함으로써 자기장을 생성하여 로터를 정밀하게 정의된 단계로 움직입니다. 이러한 개별적인 움직임 덕분에 정밀한 위치 지정과 반복성이 가능합니다.
스테퍼 모터의 작동 시간은 부하, 주변 온도, 제어 및 모터의 품질에 따라 달라집니다. 원칙적으로 스테퍼 모터는 연속 작동을 위해 설계되었으며 정상적인 작동 조건에서 최대 20,000시간 동안 작동할 수 있습니다. 서비스 수명을 늘리고 안정적인 성능을 유지하려면 모터를 청소하고 제어 전자 장치를 점검하는 등 정기적인 유지보수 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간